Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/11-G-3,81 P26 THR - 1722079

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 11, passo: 3,81 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1722079
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAECB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 216 (C_1_2013)
GTIN 4046356116992
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,820 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi