Connettori per circuiti stampati - PC 5/ 2-GU-7,62 - 1720686

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, numero poli: 2, passo: 7,62 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Presa base standard adatta anche per connettori con sistema "Click and Lock" auto-bloccante e automatico
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1720686
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 537 (C_1_2013)
GTIN 4046356114134
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,590 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi