Morsetto per circuiti stampati - SMKDS 5/ 3-9,5 BK - 1720088

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 32 A, passo: 9,52 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 35 °, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1720088
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABBAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4017918240554
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,638 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi