Morsetto per circuiti stampati - SMKDS 5/ 2-6,35 - 1720033

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 32 A, tensione nominale: 630 V, passo: 6,35 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 35 °, colore: verde. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1720033
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABBAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 447 (C_1_2013)
GTIN 4017918024994
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,737 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Ordinate qui il vostro campione personale

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi