Morsetto per circuiti stampati - MPT 0,5/10-2,54 BD:SABO-+ - 1719781

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 6 A, tensione nominale: 160 V, passo: 2,54 mm, numero poli: 10, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1719781
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAAAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356141031
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,622 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi