Morsetto per circuiti stampati - MPT 0,5/ 8-2,54 BD:8-1 - 1719655

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, passo: 2,54 mm, numero poli: 8, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1719655
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356141741
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi