Morsetto per circuiti stampati - SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - 1719228

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione nominale: 1000 V, passo: 7,5 mm, numero poli: 5, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Omologazione UL illimitata fino a 600 V grazie alla compatta piedinatura a zigzag
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1719228
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 463 (C_1_2013)
GTIN 4046356141321
Peso per pezzo (confezione esclusa) 18,043 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine BG (Bulgaria)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi