Connettori per circuiti stampati - TVMSTB 2,5/10-STF-5,08 - 1719176

La figura mostra la versione a 10 poli

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, numero poli: 10, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1719176
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 271 (C_1_2013)
GTIN 4046356156387
Peso per pezzo (confezione esclusa) 33,734 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine SK (Slovacchia)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi