Morsetto per circuiti stampati - MKKDS 3/ 2-5,08 ABGY - 1719109

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 22 A, passo: 5,08 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio agata. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1719109
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAACAA -
GTIN 4017918230098
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,000 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi