Morsetto per circuiti stampati - GSMKDSN 1,5/11-7,62 - 1718692

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, passo: 7,62 mm, numero poli: 11, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1718692
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 119 (C-1-2013)
GTIN 4017918024918
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi