Connettori per circuiti stampati - MCC 1/ 5-STZF-3,81 RD - 1718669

La figura illustra una versione a 10 poli dell'articolo nel colore verde

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1 mm², numero poli: 5, passo: 3,81 mm, collegamento: Attacco a crimpare, colore: rosso, I rispettivi contatti a crimpare con i dati relativi alla corrente [A] e alla sezione trasversale del conduttore [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione economica di cavi preconfezionati in grandi quantità
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Il dispositivo di estrazione semplifica la gestione e consente di ridurre le forze di trazione ai punti di contatto,
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1718669
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEAD -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356140669
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,300 g
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback