Morsetto per circuiti stampati - GSMKDSN 1,5/ 4-7,62 - 1718621

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, tensione nominale: 630 V, passo: 7,62 mm, numero poli: 4, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1718621
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABEA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 119 (C_1_2013)
GTIN 4017918024840
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,960 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi