Connettori per circuiti stampati - IPC 5/12-STGCL-7,62 - 1718368

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, numero poli: 12, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno
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
  • Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti
  • Il sistema di bloccaggio automatico "Click and Lock" protegge dalla separazione involontaria
  • Omologazione UL 600 V con dimensioni minime
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1718368
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCCA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 527 (C_1_2013)
GTIN 4046356175371
Peso per pezzo (confezione esclusa) 20,534 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi