Spina - QC 1,5/15-STF - 1718245

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 15, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a perforazione d'isolante, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione senza preparazione dei conduttori, per un enorme risparmio di tempo
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1718245
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAC -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 293 (C_1_2013)
GTIN 4046356140515
Peso per pezzo (confezione esclusa) 41,122 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine CN (Cina)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi