Spina - QC 1,5/ 5-ST - 1717990

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 5, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a perforazione d'isolante, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione senza preparazione dei conduttori, per un enorme risparmio di tempo
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1717990
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAC -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 292 (C_1_2013)
GTIN 4046356140263
Peso per pezzo (confezione esclusa) 14,844 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine CN (Cina)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi