Morsetto per circuiti stampati - GMKDS 1,5/ 3-7,62 - 1717732

La figura illustra la versione a 10 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 17,5 A, passo: 7,62 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!
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
  • Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1717732
Pezzi/conf. 250 PZ
Sales key AAABEA -
Quantità di ordinazione minima 250 PZ
Pagina catalogo Pagina 121 (C_1_2013)
GTIN 4017918024666
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,652 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi