Morsetto per circuiti stampati - MFKDSP/ 3-5,08 BD:97-93 SO - 1717550

La figura illustra la variante a 5 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, passo: 5,08 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1717550
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356139601
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,140 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi