Morsetto per circuiti stampati - IDC 0,3/ 2-3,81 LC RD/BK - 1717479

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 5 A, passo: 3,81 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a perforazione d'isolante, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione senza preparazione dei conduttori, per un enorme risparmio di tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1717479
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAACA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356141024
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,500 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi