Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/ 4-G-5,08 THTGY7038AU - 1717466

La figura mostra l'articolo standard

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 4, passo: 5,08 mm, colore: grigio agata, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura THR

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Inserzione parallela al circuito stampato
  • I circuiti stampati equipaggiati consentono agli articoli di essere collegati in serie sul passo, in modo flessibile e salvaspazio
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1717466
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFDB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356138789
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,633 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi