Morsetto per circuiti stampati - MKDSB 3/ 2-5,08 - 1717431

La figura illustra la variante a 4 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 24 A, passo: 5,08 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!
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
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1717431
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAACAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4017918024376
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,090 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi