Morsetto per circuiti stampati - MKDS 2,5/ 4-5,08 H1L - 1717192

La figura mostra una combinazione come versione a 12 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 24 A, passo: 5,08 mm, numero poli: 4, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde
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
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1717192
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAACAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626461106
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,640 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi