Connettori per circuiti stampati - PC 5/ 4-STCL1-7,62 BD:L1-PE - 1717173

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, numero poli: 4, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno
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
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Omologazione UL 600 V con dimensioni minime
  • Il sistema di bloccaggio automatico "Click and Lock" protegge dalla separazione involontaria
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1717173
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCCA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626462585
Peso per pezzo (confezione esclusa) 18,931 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi