novità

Elemento base del circuito stampato - PCH 6/ 3+4-G-7,62 - 1717103

La figura illustra una variante a 3+4 poli

Elemento base ibrido per circuito stampato, corrente nominale: 41 A, numero poli: 7, passo: 7,62 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Risparmio di spazio e tempo grazie alla combinazione di segnali e potenza in un unico elemento base
  • Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1717103
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626530512
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,790 g
Numero tariffa doganale 85366930

Servizio assistenza campioni

Ordinate qui il vostro campione personale

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi