Morsetto per circuiti stampati - MKDS 1/ 3-3,5 BK H0L - 1716946

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 13,5 A, passo: 3,5 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero
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
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1716946
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356136501
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,190 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi