novità

Connettori per circuiti stampati - LPC 6/ 5-ST-7,62 - 1716925

La figura illustra la versione a 5 poli

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, numero poli: 5, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Il principio a leva senza utensili consente di collegare e scollegare i conduttori rapidamente con o senza capocorda montato
  • Le chiare posizioni della leva forniscono un feedback affidabile sul vano di serraggio aperto o chiuso
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Connessione Push-in rapida in caso di leva chiusa
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1716925
Pezzi/conf. 25 PZ
Sales key AABCCA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626514901
Peso per pezzo (confezione esclusa) 37,912 g
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Ordinate qui il vostro campione personale

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi