Connettore di passaggio - DFK-PC 5/ 2-ST-7,62 - 1716506

Connettore di passaggio, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, numero poli: 2, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il sistema a flange consente il fissaggio sicuro sulla parete della custodia tramite il bloccaggio a scatto senza utensili o a vite
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1716506
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key AABBDA -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 548 (C_1_2013)
GTIN 4046356137126
Peso per pezzo (confezione esclusa) 18,180 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi