ZFKKDSA 1,5-6,08 GY SO V0 - 1716407

La figura illustra la versione a 10 poli

Morsetto per circuiti stampati, tensione nominale: 400 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 1, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura ad onde, colore: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1716407
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABFA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626478050
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,537 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi