Connettori per circuiti stampati - DFK-PCV 5/12-G-7,62 - 1716386

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Custodie passaparete, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 6 mm², numero poli: 12, passo: 7,62 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Il sistema a flange consente il fissaggio sicuro sulla parete della custodia tramite il bloccaggio a scatto senza utensili o a vite
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1716386
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key AABCDA -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 547 (C_1_2013)
GTIN 4046356137003
Peso per pezzo (confezione esclusa) 56,300 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback