Morsetto per circuiti stampati - FFKDSA1/H-2,54-13 BD:1-13 - 1716376

La figura mostra la versione a 10 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, tensione nominale: 160 V, passo: 2,54 mm, numero poli: 13, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1716376
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key AAABBA -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
GTIN 4055626437606
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,260 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi