Connettori per circuiti stampati - IC 2,5/ 2-STF-5,08 BD:T2-T1 - 1716358

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 2, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1716358
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626445724
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,324 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi