Connettori per circuiti stampati - DFK-PC 5/ 6-GF-SH-7,62 - 1716108

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Custodie passaparete, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, numero poli: 6, passo: 7,62 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Il sistema a flange consente il fissaggio sicuro sulla parete della custodia tramite il bloccaggio a scatto senza utensili o a vite
  • Lamiera schermante per un passaggio per schermatura EMC professionale sul lato interno dell'apparecchio
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1716108
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key AABCDA -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 546 (C_1_2013)
GTIN 4046356136723
Peso per pezzo (confezione esclusa) 25,800 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi