SMKDSFU 2,5/ 2-5,08HT C-SAMPLE - 1716077

La figura illustra la versione a 2 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, passo: 5,08 mm, numero poli: 2, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1716077
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAACAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626435268
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,213 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi