FFKDSA1/V1-5,08-48 - 1716066

La figura illustra la versione a 1 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, tensione nominale: 320 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 48, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1716066
Pezzi/conf. 25 PZ
Sales key AAABFA -
Quantità di ordinazione minima 25 PZ
GTIN 4055626447346
Peso per pezzo (confezione esclusa) 52,530 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi