Morsetto per circuiti stampati - SMKDS 1/ 3-3,5 BU - 1716036

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, tensione nominale: 200 V, passo: 3,5 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: blu

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1716036
Pezzi/conf. 250 PZ
Sales key AAABAA -
Quantità di ordinazione minima 250 PZ
GTIN 4055626456416
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,763 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi