Connettori per circuiti stampati - TPC 16/ 4-ST-10,16GY31CP2BDWH - 1715966

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 10,16 mm, colore: blu grigio, superficie contatti: Argento

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715966
Pezzi/conf. 20 PZ
Sales key AABECA -
Quantità di ordinazione minima 20 PZ
GTIN 4055626437637
Peso per pezzo (confezione esclusa) 96,270 g
Numero tariffa doganale 85444290
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi