SPT 1,5-2,5/ 9-H-3,5-5,0 SO - 1715962

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, tensione nominale: 400 V, passo: 5 mm, numero poli: 9, montaggio: Saldatura ad onde, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715962
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFBA -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
GTIN 4055626475950
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,580 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi