Morsetto per circuiti stampati - SPTA 1/ 3-5,0 BD2:1-3NZ - 1715960

La figura mostra la versione a 10 poli

Morsetto per circuiti stampati, tensione nominale: 320 V, passo: 5 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715960
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key AAABBA -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
GTIN 4055626456089
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,780 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi