MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 RD - 1715927

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 5, passo: 5,08 mm, colore: rosso, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Inserzione parallela al circuito stampato
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715927
Pezzi/conf. 250 PZ
Sales key AAAFDA -
Quantità di ordinazione minima 250 PZ
GTIN 4055626463704
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,988 g
Numero tariffa doganale 85366930
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi