PC 6-16/ 2-G1FU-10,16 BK - 1715924

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 2, passo: 10,16 mm, colore: nero, superficie contatti: Argento, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715924
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABEBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626463490
Peso per pezzo (confezione esclusa) 14,616 g
Numero tariffa doganale 85366930
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi