PC 16/ 2-STF-10,16 RD - 1715923

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 2, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: rosso, superficie contatti: Argento

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715923
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABECA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626463483
Peso per pezzo (confezione esclusa) 22,346 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi