PT 1,5/ 4-PVH-3,5-M BD:20-23 - 1715895

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Ampia capacità di collegamento grazie alla rettangolarità del vano del morsetto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Possibilità di collegamento orizzontale e verticale per un ottimale passaggio dei cavi
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715895
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AACFAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626471426
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,600 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi