Connettori per circuiti stampati - FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81-LR BDBNQ - 1715890

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 5, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715890
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEAB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626456157
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,810 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi