Morsetto per circuiti stampati - MKDS 1,5/ 8-5,08 BD:1-8 - 1715886

La figura mostra una combinazione come versione a 15 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 17,5 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 8, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715886
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABEA -
GTIN 4017918231361
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,917 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi