Morsetto per c.s. a molla - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z 2RZ MCBK-RD - 1715883

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, tensione nominale: 400 V, passo: 3,5 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, colore: più colori

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715883
Pezzi/conf. 180 PZ
Sales key AACBAA -
Quantità di ordinazione minima 180 PZ
GTIN 4055626430768
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,424 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi