Custodie passaparete - MC 0,5/12-G-2,5 BK - 1715875

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 4 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 12, passo: 2,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715875
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAADBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626429663
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,645 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi