Custodie passaparete - IMC 1,5/ 5-G-3,81 GY - 1715832

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 5, passo: 3,81 mm, colore: grigio, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715832
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAECA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626428864
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,850 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi