Connettori per circuiti stampati - MVSTBW 2,5/ 4-ST-5,08BDO22-19S - 1715769

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 4, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715769
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356106825
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,273 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi