Connettori per circuiti stampati - FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08GY32BD - 1715757

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 6, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite frontale, colore: grigio ghiaia, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715757
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626429694
Peso per pezzo (confezione esclusa) 18,079 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi