Connettori per circuiti stampati - DFMC 0,5/ 7-ST-2,54-RF - 1715739

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, numero poli: 7, passo: 2,54 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Oro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
  • Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715739
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAADAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626446684
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,220 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi