Morsetto per circuiti stampati - FRONT 2,5-H/SA10- 4 BK NZB60-2 - 1715662

La figura illustra la versione a 10 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 24 A, passo: 5 mm, numero poli: 4, collegamento: Connessione a vite frontale, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero
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
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715662
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key AAACAA -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
GTIN 4046356106566
Peso per pezzo (confezione esclusa) 15,712 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi